IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
PN2224
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_010
200_020_010_001
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_010/200_020_010_001/pn2224.prj},{NB=PN2224},{BN=PN2224},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/05/bb/pc_pe3000xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/05/bb/pc_pe3000xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PN2224: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 psi; -100...1000 kp},{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 psi; -100...1000 kpa; -0,1...1 MPa; 1/4\" NPT Innengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20; (skalierbar 1:4) mA; 0...10; (skalierbar 1:4) V; Steckverbindung; -25...80 °C; IP 65; Relativdruck},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PN-010-RBN14-MFRKG/US/ /V},{ERPGRSUPPLIER=H3},{DELTIME=40.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PN2224 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PN2224
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PN2224: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 psi; -100...1000 kp
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 psi; -100...1000 kpa; -0,1...1 MPa; 1/4" NPT Innengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20; (skalierbar 1:4) mA; 0...10; (skalierbar 1:4) V; Steckverbindung; -25...80 °C; IP 65; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PN2224
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PN-010-RBN14-MFRKG/US/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D