Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PN2224 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PN2224
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PN2224: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 psi; -100...1000 kp
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 psi; -100...1000 kpa; -0,1...1 MPa; 1/4" NPT Innengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20; (skalierbar 1:4) mA; 0...10; (skalierbar 1:4) V; Steckverbindung; -25...80 °C; IP 65; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PN2224
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PN-010-RBN14-MFRKG/US/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D