Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PN3129 - Bauform PN / PE mit digitaler Anzeige
Bill of material
PN3129
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PN3129: Elektronischer Drucksensor; -1...0 bar; -1000...0 mbar; -14,5...0 psi; -
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -1...0 bar; -1000...0 mbar; -14,5...0 psi; -29,5...0 inhg; -100...0 kpa; G 1/4 Innengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20 mA; 0...10 V; Steckverbindung; -25...80 °C; IP 65; IP 67; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PN3129
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D