Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PN4224 - Bauform PN / PE mit digitaler Anzeige
Bill of material
PN4224
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PN4224: Elektronischer Druckschalter; 0...10 bar; 0...145 psi; 0...1000 kpa; 0..
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Druckschalter; 0...10 bar; 0...145 psi; 0...1000 kpa; 0...1 MPa; 1/4" NPT Innengewinde; Schaltsignal; Steckverbindung; -25...80 °C; IP 65; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PN4224
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PN-010-RBN14-HFBOW/LS/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3