Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PN7093 - Boîtier PN / PE avec affichage numérique
Nomenclature
PN7093
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PN7093: Capteur de pression électronique; 0...25 bar; 0...362 psi; 0...2,5 MPa;
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; 0...25 bar; 0...362 psi; 0...2,5 MPa; G 1/4 taraudage; signal de commutation; IO-Link; Connecteur; -25...80 °C; IP 65; IP 67; pression relative
BN
Bestellnummer
PN7093
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PN-025-RER14-QFRKG/US/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D