Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
PQ3809 - Boîtier compact avec afficheur pour la pneumatique
Nomenclature
PQ3809
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PQ3809: Capteur de pression électronique; -1...1 bar; -1000...1000 mbar; -14,6..
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -1...1 bar; -1000...1000 mbar; -14,6...14,6 psi; -29,4...29,4 inhg; -100...100 kpa; G 1/8 taraudage; signal de commutation; signal analogique; IO-Link; 4...20 mA; Connecteur; 0...60 °C; IP 65; pression relative; pression différentielle; vide
BN
Bestellnummer
PQ3809
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D