Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PQ3834 - Boîtier compact avec afficheur pour la pneumatique
Nomenclature
PQ3834
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PQ3834: Capteur de pression électronique; -1...10 bar; -15...145 psi; -30...296
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -1...10 bar; -15...145 psi; -30...296 inhg; -100...1000 kpa; G 1/8 taraudage; signal de commutation; signal analogique; IO-Link; 4...20 mA; Connecteur; 0...60 °C; IP 65; pression relative; pression différentielle; vide
BN
Bestellnummer
PQ3834
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PQ-010-KHR18-KFPKG/AS/
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D