Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PS4407 - tous les capteurs de niveau
Nomenclature
PS4407
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PS4407: Sonde de niveau; 0...0,6 bar; 0...600 mbar; 0...8,7 psi; 0...240,9 inh2o
DESCLONG
Langbeschreibung
Sonde de niveau; 0...0,6 bar; 0...600 mbar; 0...8,7 psi; 0...240,9 inh2o; 0...60 kpa; signal analogique; 4...20 mA; 10 m FEP-Câble; -10...85 °C; IP 68; pression relative
BN
Bestellnummer
PS4407
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M FEP CABLE
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D