IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
PU8712
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_010
200_020_010_001
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_010/200_020_010_001/pu8712.prj},{NB=PU8712},{BN=PU8712},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/56/8c/pc_pu5702aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/56/8c/pc_pu5702aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PU8712: Elektronischer Drucksensor; 0...160 bar; 0...2320 psi; 0...16 MPa; G 1/4},{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor; 0...160 bar; 0...2320 psi; 0...16 MPa; G 1/4 Außengewinde; Analogsignal; 0,5...4,5 V; Steckverbindung; -40...125 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PU-160-SEG14-V-DVG/DE},{ERPGRSUPPLIER=H3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PU8712 - Transmitter für mobile Anwendungen
Bill of material
PU8712
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PU8712: Elektronischer Drucksensor; 0...160 bar; 0...2320 psi; 0...16 MPa; G 1/4
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...160 bar; 0...2320 psi; 0...16 MPa; G 1/4 Außengewinde; Analogsignal; 0,5...4,5 V; Steckverbindung; -40...125 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PU8712
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PU-160-SEG14-V-DVG/DE
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D