Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PU8712 - Transmitter für mobile Anwendungen
Bill of material
PU8712
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PU8712: Elektronischer Drucksensor; 0...160 bar; 0...2320 psi; 0...16 MPa; G 1/4
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...160 bar; 0...2320 psi; 0...16 MPa; G 1/4 Außengewinde; Analogsignal; 0,5...4,5 V; Steckverbindung; -40...125 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PU8712
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PU-160-SEG14-V-DVG/DE
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D