Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PX3111 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PX3111
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PX3111: Elektronischer Drucksensor; 0...3000 psi; 1/4" NPT Außengewinde; Analogs
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...3000 psi; 1/4" NPT Außengewinde; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; -25...90 °C; IP 68; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PX3111
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PA-300PSBN14-A-ZVG/US/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
20.0