Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PX3289 - Drucktransmitter
Bill of material
PX3289
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PX3289: Elektronischer Drucksensor; 0...0,1 bar; 0...100 mbar; 0...1,45 psi; 0..
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...0,1 bar; 0...100 mbar; 0...1,45 psi; 0...40,16 inh2o; 0...10 kpa; 1/4" NPT Außengewinde; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; -25...90; (auf Anfrage: -40...90 °C) °C; IP 68; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PX3289
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PA-,10BRBN14-A-ZVG/US/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
20.0