Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PX9111 - Transmetteurs, boîtier PA
Nomenclature
PX9111
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PX9111: Capteur de pression électronique; 0...3000 psi; 1/4" NPT filetage extéri
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; 0...3000 psi; 1/4" NPT filetage extérieur; signal analogique; 0...10 V; Connecteur; -25...90 °C; IP 68; IP 69K; pression relative
BN
Bestellnummer
PX9111
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PA-300PSBN14-B-DVG/US/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D