Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PY9000 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PY9000
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PY9000: Drucksensor für Homogenisierer; 0...600 bar; Homogenisierer-Anschluss; S
DESCLONG
Langbeschreibung
Drucksensor für Homogenisierer; 0...600 bar; Homogenisierer-Anschluss; Schaltsignal; Analogsignal; 4...20; (skalierbar 1:4) mA; 0...10; (skalierbar 1:4) V; Steckverbindung; -25...100; (145 max 1h) °C; IP 67; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PY9000
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PY-600-SE MFRKG/US/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
40.0