Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PG2435 - Elektronische Kontaktmanometer mit analoger Anzeige
Bill of material
PG2435
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PG2435: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -1...4 bar; -100...400
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -1...4 bar; -100...400 kpa; G 1/2 Außengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...80 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PG2435
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D