Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PG2450 - Elektronische Kontaktmanometer mit analoger Anzeige
Bill of material
PG2450
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PG2450: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; 0...400 bar; 0...5800 p
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; 0...400 bar; 0...5800 psi; G 1/2 Außengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...80 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PG2450
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D