Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PQ3809 - Kompakte Bauform mit Display für die Pneumatik
Bill of material
PQ3809
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PQ3809: Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 mbar; -14,6...14,6
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 mbar; -14,6...14,6 psi; -29,4...29,4 inhg; -100...100 kpa; G 1/8 Innengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20 mA; Steckverbindung; 0...60 °C; IP 65; Relativdruck; Differenzdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PQ3809
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PQ-1-1-KHR18-KFPKG/AS/
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D