Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PT504E - Transmetteurs, petit boîtier PT / PU
Nomenclature
PT504E
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PT504E: Capteur de pression électronique; 0...10 bar; 0...145 psi; 0...1000 kpa;
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; 0...10 bar; 0...145 psi; 0...1000 kpa; 0...1 MPa; G 1/4 filetage extérieur; signal analogique; 4...20 mA; Connecteur; -40...125 °C; IP 67; IP 69K; pression relative
BN
Bestellnummer
PT504E
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT-010-SEG14-A-ZVG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D