Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PT5402 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PT5402
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PT5402: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 psi; 0...10 MPa; G 1/4
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 psi; 0...10 MPa; G 1/4 Außengewinde; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; -40...90 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PT5402
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D