Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PT5415 - Transmitter kleine Bauform PT / PU
Bill of material
PT5415
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PT5415: Elektronischer Drucksensor; 0...6 bar; 0...87 psi; 0...600 kpa; 0...0,6
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...6 bar; 0...87 psi; 0...600 kpa; 0...0,6 MPa; G 1/4 Außengewinde; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; -40...90 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PT5415
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D