Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PT9554 - Transmitter kleine Bauform PT / PU
Bill of material
PT9554
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PT9554: Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...145 psi; 0...1000 kpa; 0...1
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...145 psi; 0...1000 kpa; 0...1 MPa; G 1/4 Außengewinde; Analogsignal; 0...10 V; Steckverbindung; -25...90; (auf Anfrage: -40...100 °C) °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PT9554
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT-010-RBG14-B-DVG/US/ /W
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D