IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
PTU404
ifm electronic
Sensors
200_020
200_020_010
200_020_010_090
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_010/200_020_010_090/ptu404.prj},{NB=PTU404},{BN=PTU404},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/ee/a3/pc_pu5400xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/ee/a3/pc_pu5400xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PTU404: Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...1000 kpa; 0...1 MPa; G 1/4 A},{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...1000 kpa; 0...1 MPa; G 1/4 Außengewinde; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; -40...90 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PT-010-SEG14-A-ZVG/US/ /W},{ERPGRSUPPLIER=H3},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PTU404 - Transmitter kleine Bauform PT / PU
Bill of material
PTU404
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PTU404: Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...1000 kpa; 0...1 MPa; G 1/4 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...1000 kpa; 0...1 MPa; G 1/4 Außengewinde; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; -40...90 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PTU404
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D