Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PTU560 - Transmitter kleine Bauform PT / PU
Bill of material
PTU560
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PTU560: Elektronischer Drucksensor; 0...600 bar; 0...60 MPa; G 1/4 Außengewinde;
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...600 bar; 0...60 MPa; G 1/4 Außengewinde; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; -40...125 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PTU560
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D