IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
PY9001
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_010
200_020_010_170
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_010/200_020_010_170/py9001.prj},{NB=PY9001},{BN=PY9001},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/e7/e4/pc_py9060aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/e7/e4/pc_py9060aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PY9001: Drucksensor für Homogenisierer; 0...250 bar; 0...3625 psi; 0...25 MPa; H},{DESCLONG=Drucksensor für Homogenisierer; 0...250 bar; 0...3625 psi; 0...25 MPa; Homogenisierer-Anschluss; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20; (skalierbar 1:5) mA; 0...10; (skalierbar 1:5) V; Steckverbindung; 5...125; (150 maximal 1h) °C; IP 67; Relativdruck},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PN-250-SE MFRKG/US/ /},{ERPGRSUPPLIER=H3},{DELTIME=2.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PY9001 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PY9001
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PY9001: Drucksensor für Homogenisierer; 0...250 bar; 0...3625 psi; 0...25 MPa; H
DESCLONG
Langbeschreibung
Drucksensor für Homogenisierer; 0...250 bar; 0...3625 psi; 0...25 MPa; Homogenisierer-Anschluss; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20; (skalierbar 1:5) mA; 0...10; (skalierbar 1:5) V; Steckverbindung; 5...125; (150 maximal 1h) °C; IP 67; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PY9001
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PN-250-SE MFRKG/US/ /
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D