Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KI5084 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
KI5084
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KI5084: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Schaltabstand 8 mm bündig ein
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 10 Hz
BN
Bestellnummer
KI5084
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D