Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
LI2131 - tous les capteurs de niveau
Nomenclature
LI2131
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LI2131: Détecteur de niveau TOR; PNP/NPN; signal de commutation; IO-Link; Longue
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur de niveau TOR; PNP/NPN; signal de commutation; IO-Link; Longueur de la sonde L 132 mm; Température du fluide -25...85; (applications selon la loi allemande de protection des eaux (WHG) 0...85°C) °C; Tenue en pression 0,5 bar; Connecteur
BN
Bestellnummer
LI2131
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LI0132--K-00KQPKG/US/WHG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT