Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LMT292 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
LMT292
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LMT292: Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Schaltsignal; IO-Link; Sondenlänge
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Schaltsignal; IO-Link; Sondenlänge 28 mm; Mediumtemperatur (Wasser / Öl) -25...85; (Anwendungen nach WHG: 0...85 °C) °C / -25...100; (Anwendungen nach WHG 0...100 °C) °C; G 3/4 Außengewinde; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
LMT292
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LMBCE-A34E-QPKG-2/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D