Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LR8000 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
LR8000
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LR8000: Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Schaltsignal; IO-Link; Druckfestigk
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Schaltsignal; IO-Link; Druckfestigkeit 16 bar; G 3/4 Außengewinde; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
LR8000
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LR0000B-BR34ASPKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D