Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LT3023 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
LT3023
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LT3023: Elektronischer Sensor für Füllstand und Temperatur; PNP/NPN; Schaltsigna
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Sensor für Füllstand und Temperatur; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; Stablänge L 472 mm; Mediumtemperatur (Kühlschmiermittel, Wasser / Öl) 0...35; (mit Klimarohr E43101 35...60 °C) °C / 0...70 °C; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
LT3023
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LT0472B-B-00KLPKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
472
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D