Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LT3923 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
LT3923
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
LT3923: Elektronischer Sensor für Füllstand und Temperatur; PNP/NPN; Schaltsigna
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Sensor für Füllstand und Temperatur; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; Stablänge L 472 mm; Mediumtemperatur (Kühlschmiermittel, Wasser / Öl) 0...35; (mit Klimarohr E43101 35...60 °C) °C / 0...70 °C; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
LT3923
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LT0472B-B-00KLSKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
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
SIZE
472
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D