Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PG2797 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
PG2797
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PG2797: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -0,05...1 bar; -50...10
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -0,05...1 bar; -50...1000 mbar; -0,73...14,5 psi; G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario; Schaltsignal; Analogsignal; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PG2797
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PG-001-REA01-MFRKG/US/ /P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D