카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PM1105 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
PM1105
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PM1105: Elektronischer Drucksensor; -1...4 bar; -14,5...58 psi; -100...400 kpa;
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -1...4 bar; -14,5...58 psi; -100...400 kpa; Clamp DN25...DN40 (1...1,5"); Analogsignal; IO-Link; 4...20; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck; Vakuum
BN
Bestellnummer
PM1105
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
치수도
2D