IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
PS4208
ifm electronic
Sensors
200_020
200_020_020
200_020_020_001
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_020/200_020_020_001/ps4208.prj},{NB=PS4208},{BN=PS4208},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/98/9f/pc_ps4208xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/98/9f/pc_ps4208xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PS4208: Pegelsonde; 0...0,25 bar; 0...250 mbar; 0...3,63 psi; 0...100,4 inh2o; 0},{DESCLONG=Pegelsonde; 0...0,25 bar; 0...250 mbar; 0...3,63 psi; 0...100,4 inh2o; 0...25 kpa; Analogsignal; 4...20 mA; 5 m FEP-Kabel; -10...85 °C; IP 68; Relativdruck},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M FEP CABLE},{ERPGRSUPPLIER=H3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PS4208 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
PS4208
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PS4208: Pegelsonde; 0...0,25 bar; 0...250 mbar; 0...3,63 psi; 0...100,4 inh2o; 0
DESCLONG
Langbeschreibung
Pegelsonde; 0...0,25 bar; 0...250 mbar; 0...3,63 psi; 0...100,4 inh2o; 0...25 kpa; Analogsignal; 4...20 mA; 5 m FEP-Kabel; -10...85 °C; IP 68; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PS4208
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D