Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SDG200 - systèmes de mesure de la consommation d'air comprimé et de gaz industriels
Nomenclature
SDG200
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SDG200: Compteur d’air comprimé; PNP; signal de commutation; signal analogique;
DESCLONG
Langbeschreibung
Compteur d’air comprimé; PNP; signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; (configurable); Etendue de mesure 58...17500 m³/h; Température du fluide 0...60 °C; Tenue en pression 16 bar; flasque DN200; Connecteur
BN
Bestellnummer
SDG200
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SDG8"/METRIS PB DN200
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G4
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D