Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SL5102 - capteurs de débit d'air
Nomenclature
SL5102
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SL5102: Contrôleur de débit d'air; signal de commutation; Plage de réglage 100..
DESCLONG
Langbeschreibung
Contrôleur de débit d'air; signal de commutation; Plage de réglage 100...1000 cm/s; Température du fluide -10...50 °C; Tenue en pression 1 bar; Ø 23 mm; câble
BN
Bestellnummer
SL5102
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SLG23CEEBKOG/N.C./24VDC/6M
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G4
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT