Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SU8200 - Ultraschall-Durchflusssensoren
Bill of material
SU8200
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SU8200: Ultraschall-Durchflusssensor; PNP; Schaltsignal; Messbereich 0...100 l/m
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschall-Durchflusssensor; PNP; Schaltsignal; Messbereich 0...100 l/min; Mediumtemperatur -10...80 °C; Druckfestigkeit 16 bar; G 1; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SU8200
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SUR11HGBFPKG/W/US-100-IPF
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D