Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
SV7614 - Alle Strömungssensoren / Durchflusssensoren
Bill of material
SV7614
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SV7614: Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Druckfestigkeit 12 bar; 3/4" NPT
DESCLONG
Langbeschreibung
Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Druckfestigkeit 12 bar; 3/4" NPT Innengewinde DN20; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SV7614
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Препоръки
No recommendations available.
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D