IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
SB2233
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_030
200_020_030_010
200_020_030_010_030
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_030/200_020_030_010/200_020_030_010_030/sb2233.prj},{NB=SB2233},{BN=SB2233},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b8/a8/pc_sb1232aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/b8/a8/pc_sb1232aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=SB2233: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsi},{DESCLONG=Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; Messbereich 0,5...25 l/min; Mediumtemperatur -10...100 °C; Druckfestigkeit 100 bar; G 3/4 Innengewinde; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SBG34KL0FRKG},{ERPGRSUPPLIER=G4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SB2233 - IO-Link - Mechatronische Durchflusssensoren mit Display
Bill of material
SB2233
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SB2233: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsi
DESCLONG
Langbeschreibung
Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; Messbereich 0,5...25 l/min; Mediumtemperatur -10...100 °C; Druckfestigkeit 100 bar; G 3/4 Innengewinde; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SB2233
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SBG34KL0FRKG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D