Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SD6100 - systèmes de mesure de la consommation d'air comprimé et de gaz industriels
Nomenclature
SD6100
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SD6100: compteur de gaz industriel; PNP; signal de commutation; signal analogiqu
DESCLONG
Langbeschreibung
compteur de gaz industriel; PNP; signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; IO-Link; (configurable); Etendue de mesure (CO2 / N2 / Ar) 0,2...74,7 m³/h / 0,2...75 m³/h / 0,4...122 m³/h; Température du fluide 0...60 °C; Tenue en pression 16 bar; R 1/2 DN15; Connecteur
BN
Bestellnummer
SD6100
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SDR12DGXFPKG/US-100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G2
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT