Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SD6100 - Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
Bill of material
SD6100
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SD6100: Industriegaszähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Li
DESCLONG
Langbeschreibung
Industriegaszähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar); Messbereich (CO2 / N2 / Ar) 0,2...74,7 m³/h / 0,2...75 m³/h / 0,4...122 m³/h; Mediumtemperatur 0...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; R 1/2 DN15; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SD6100
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SDR12DGXFPKG/US-100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G2
DELTIME
Planlieferzeit
40.0