Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SD6101 - systèmes de mesure de la consommation d'air comprimé et de gaz industriels
Nomenclature
SD6101
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SD6101: compteur de gaz industriel; PNP; signal de commutation; signal analogiqu
DESCLONG
Langbeschreibung
compteur de gaz industriel; PNP; signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; IO-Link; (configurable); Tenue en pression 16 bar; 1/2" NPT DN15; Connecteur
BN
Bestellnummer
SD6101
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SDN12DGXFPKG/US-100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G2
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D