Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SD8000 - Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
Bill of material
SD8000
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SD8000: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link;
DESCLONG
Langbeschreibung
Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar); Messbereich 0,7...225 m³/h; Messbereich 13...3750 l/min; Mediumtemperatur 0...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; R 1 DN25; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SD8000
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SDR11DGXFPKG/US-100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G2
DELTIME
Planlieferzeit
40.0