Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
TA1107 - Transmetteurs de température IO-Link pour applications aseptiques
Nomenclature
TA1107
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TA1107: Transmetteur de température; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A
DESCLONG
Langbeschreibung
Transmetteur de température; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A); signal analogique; IO-Link; (configurable); Longueur d'installation EL 17 mm; Etendue de mesure -50...200 °C; Réglage usine 0...100 °C °C; Tenue en pression 100 bar; M12 x 1,5 cône d'étanchéité; M12 Connecteur
BN
Bestellnummer
TA1107
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D