Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
TCC551 - Transmetteurs de température IO-Link avec auto-contrôle
Nomenclature
TCC551
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TCC551: Transmetteur de température; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; signal analogique; IO
DESCLONG
Langbeschreibung
Transmetteur de température; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; signal analogique; IO-Link; état de contrôle de calibrage; Longueur d'installation EL 1000 mm; Etendue de mesure -25...160 °C; -13...320 °F; Réglage usine -10...150 °C / 14...302 °F °C; Tenue en pression 160 bar; G 1/2 cône d'étanchéité; M12 Connecteur
BN
Bestellnummer
TCC551
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TCC999K1ER12-A-DKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
1000
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D