Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
TM4541 - tous les capteurs de température
Nomenclature
TM4541
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TM4541: Capteur de température pour le raccordement aux boîtiers de contrôle; 1
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de température pour le raccordement aux boîtiers de contrôle; 1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A); Longueur d'installation EL 150 mm; Etendue de mesure -40...150 °C; -40...302 °F; Tenue en pression 160 bar; G 1/2 cône d'étanchéité; M12 Connecteur
BN
Bestellnummer
TM4541
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TM-150KFER12- /US/
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
150
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D