Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TM4811 - Alle Temperatursensoren
Bill of material
TM4811
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TM4811: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 x Pt 100; (nach DI
DESCLONG
Langbeschreibung
Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Einbaulänge EL 50 mm; Messbereich -40...150 °C; -40...302 °F; Druckfestigkeit 25 bar; Clamp DN25...DN40 (1...1,5"); M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
TM4811
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TM-050KFEC01- /US/
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
50
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D