Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TT1081 - Alle Temperatursensoren
Bill of material
TT1081
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TT1081: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 x Pt 100; (nach DI
DESCLONG
Langbeschreibung
Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Einbaulänge EL 160 mm; Messbereich -40...150 °C; -40...302 °F; Druckfestigkeit 160 bar; Ø 10 mm; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
TT1081
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TT-100KCED10- /US/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
160
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D