Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
E35110 - Schutzrohre
Bill of material
E35110
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E35110: Schutzrohr für Temperatursensoren; Druckfestigkeit 16 bar; 1/2" NPT
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzrohr für Temperatursensoren; Druckfestigkeit 16 bar; 1/2" NPT
BN
Bestellnummer
E35110
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
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
SIZE
72
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D