Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
E37010 - Schutzrohre
Bill of material
E37010
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E37010: Schutzrohr für Temperatursensoren; Druckfestigkeit 16 bar; G 1/2
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzrohr für Temperatursensoren; Druckfestigkeit 16 bar; G 1/2
BN
Bestellnummer
E37010
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THERMOWELL D6/G1/2/L=100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I4
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
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
SIZE
82
Препоръки
No recommendations available.
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D