Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
E37421 - Schutzrohre
Bill of material
E37421
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E37421: Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 99 mm; Druck
DESCLONG
Langbeschreibung
Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 99 mm; Druckfestigkeit 300 bar; Einschweißadapter Ø 34 mm
BN
Bestellnummer
E37421
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
99
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D